Kotelon käännettävään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän vaakasuoraan osaan. Kotelon asennus ala- tai yläpuolelle. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
- Til.nro:
- CP 6212380
- Tuotekuvaus
- Kotelon käännettävään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän vaakasuoraan osaan. Kotelon asennus ala- tai yläpuolelle. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
- Materiaali
- Kulmakytkin: Alumiinivalu/sinkkipainevalu
Peitelevy: Muovi - Väri
- Kulmakytkin: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Vaarnaruuvit
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 310°, voidaan lukita kiristysvivun avulla
- Käyttämällä mukana toimitettuja kierrenastoja kääntökulma voidaan rajoittaa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,097 kg
- Bruttopaino
- 2,28 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kulmakytkin 90°, Ø130 mm liitännälle, CP120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions