Kulmakappale 90° CP 60

Til.nro: CP 6206600

Kannatinjärjestelmän vaakasuorien ja pystysuorien elementtien yhdistämiseen. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

Til.nro:
CP 6206600
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän vaakasuorien ja pystysuorien elementtien yhdistämiseen. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali
Kulmakappale: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi
Väri
Kulmakappale: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Rifid y/n
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,35 kg
Bruttopaino
1,524 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177684331
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kulmakappale 90°, CP60
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat