Kannatinjärjestelmän vaakasuorien ja pystysuorien elementtien yhdistämiseen. Irrotettavat peitelevyt helpottavat kaapelien vetämistä.
- Til.nro:
- CP 6218600
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän vaakasuorien ja pystysuorien elementtien yhdistämiseen. Irrotettavat peitelevyt helpottavat kaapelien vetämistä.
- Materiaali
- Kulmakappale: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi - Väri
- Kulmakappale: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,2 kg
- Bruttopaino
- 3,4 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177683891
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kulmakappale, 90°, CP180
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet