Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen. Irrotettavat peitelevyt helpottavat kaapelien vetämistä.
- Til.nro:
- CP 6206620
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen. Irrotettavat peitelevyt helpottavat kaapelien vetämistä.
- Materiaali
- Välinivel: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi - Väri
- Välinivel: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 330°
- Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja kääntökulma voidaan rajoittaa.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,14 kg
- Bruttopaino
- 3,24 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP välinivel, CP60
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet