Välinivel CP 120

Til.nro: CP 6212620

Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

Til.nro:
CP 6212620
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali
Välinivel: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi
Väri
Välinivel: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 330°
Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja kääntökulma voidaan rajoittaa.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,798 kg
Bruttopaino
5,48 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177684164
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP välinivel korkeuserolla, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat