Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen.
- Til.nro:
- CP 6218620
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän vaakasuorien kannatinprofiilien kääntyvään liittämiseen.
- Materiaali
- Välinivel: Valuteräs
Suojapalje: Muovi - Väri
- Välinivel: RAL 7035
Suojapalje: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Suojapalje
Reikälevyt ja ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 180°
- Kaksi rei'itettyä teräslevyä, säädettävissä rajoitetusti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,503 kg
- Bruttopaino
- 11,056 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP välinivel, CP180
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet