Kannatinnivel CP 120 Lähtö pystysuuntaan

Til.nro: CP 6212720

Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon.

Til.nro:
CP 6212720
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon.
Materiaali
Alumiinivalu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 330°
Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja kääntökulma voidaan rajoittaa.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5 kg
Bruttopaino
5,42 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177684003
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinnivel pystysuuntaan, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat