Kannatinnivel CP 120 Lähtö vaakasuuntaan

Til.nro: CP 6212700

Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

Til.nro:
CP 6212700
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali
Kannatinnivel: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi
Väri
Kannatinnivel: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 330°
Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja/pysäytinlevyjä kääntökulma voidaan rajoittaa.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,75 kg
Bruttopaino
5,86 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177683990
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinnivel vaakasuuntaan, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat