Kannatinnivel CP 180 Lähtö vaakasuuntaan

Til.nro: CP 6218700

Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

Til.nro:
CP 6218700
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän käännettävään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali
Kannatinnivel: Valuteräs
Peitelevy: Muovi
Väri
Kannatinnivel: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 330°
Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja/pysäytinlevyjä kääntökulma voidaan rajoittaa.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
18 kg
Bruttopaino
18,65 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
68,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177683860
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinnivel vaakasuuntaan, CP180
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja