Seinänivel CP 120 Lähtö pystysuuntaan

Til.nro: CP 6212760

Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pystysuoriin pintoihin. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.

Til.nro:
CP 6212760
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pystysuorille pinnoille. Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelien vetämistä.
Materiaali
Seinänivel: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi
Väri
Seinänivel: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 330°
Käyttämällä mukana toimitettuja ruuveja kääntökulma voidaan rajoittaa.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,18 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177684126
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP seinänivel pystysuuntaan, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat