Seinänivel CP 180 Lähtö vaakasuuntaan

Til.nro: CP 6218740

Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pystysuoriin pintoihin.

Til.nro:
CP 6218740
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pystysuorille pinnoille.
Materiaali
Seinänivel: Valuteräs
Suojapalje: Muovi
Väri
Seinänivel: RAL 7035
Suojapalje: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Suojapalje
Ruuvit kääntökulman rajoitukseen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 180°
Kaksi rei'itettyä teräslevyä, säädettävissä rajoitetusti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,958 kg
Bruttopaino
13,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177683877
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP seinänivel vaakasuuntaan, CP180
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat