Kannatinjärjestelmän kiinteään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
- Til.nro:
- CP 6218820
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän kiinteään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
- Materiaali
- Seinä-/lattiakiinnike: Valuteräs
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,918 kg
- Bruttopaino
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP seinä/lattiakiinnike pieni, CP180
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet