Kannatinjärjestelmän pysyvään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
- Til.nro:
- CP 6206800
- Tuotekuvaus
- Kannatinjärjestelmän pysyvään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
- Hyödyt
- Valmius joustavaan kaapelien sisään- ja läpivientiin kaikilta puolilta.
- Integroitu yhden henkilön suorittama asennus avainreikien avulla.
- Valinnainen, vääntymiseltä suojattu kiinnitys asennuspinnoille tappien avulla.
- Integroitu säätömahdollisuus
- Materiaali
- Seinä-/lattiakiinnike: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi - Väri
- Seinä-/lattiakiinnike RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Vaarnaruuvit
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,5 kg
- Bruttopaino
- 1,583 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP seinä/lattiakiinnike System60, iso
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet