Seinä-/lattiakiinnike CP 120, suuri

Til.nro: CP 6212800

Kannatinjärjestelmän pysyvään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.

Til.nro:
CP 6212800
Tuotekuvaus
Kannatinjärjestelmän pysyvään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
Hyödyt
Valmius joustavaan kaapelien sisään- ja läpivientiin kaikilta puolilta.
Integroitu yhden henkilön suorittama asennus avainreikien avulla.
Valinnainen, vääntymiseltä suojattu kiinnitys asennuspinnoille tappien avulla.
Integroitu säätömahdollisuus
Materiaali
Seinä-/lattiakiinnike: Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi
Väri
Seinä-/lattiakiinnike RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Sis. Dichtungen
Vaarnaruuvit
Säätöruuvit
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Rifid y/n
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,652 kg
Bruttopaino
2,852 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177684140
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP seinä/lattiakiinnike, iso, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat