Liitäntäelementti suurempien ja pienempien kannatinvarsijärjestelmien väliin, kuten pienten, tasaisten ohjauskoteloiden asennukseen.
- Til.nro:
- CP 6218640
- Rakenne
- kannatinjärjestelmäyhdistelmään CP 180 – 120
- Hyödyt
- Integroitu säätömahdollisuus
- Käyttöalueet
- Liitoselementit suurten ja pienten kannatinjärjestelmien välillä, kun tällainen asennus valitaan staattisesta tai optisesta syystä tai kustannusten takia.
- Pienien, litteiden ohjauskoteloiden asennukseen, kun suurilla ulokepituuksilla tarvitaan vaakasuoraan suuremman järjestelmän kantavuutta
- Materiaali
- Alumiinivalu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. Dichtungen
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,52 kg
- Tullitariffinimike
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP adapteri kombi System 180/120
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet