Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
- Til.nro:
- CP 6212210
- Tuotekuvaus
- Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
- Materiaali
- Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Peitelevy: Muovi - Väri
- Kannatinprofiili: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Kannatinprofiili
Klipsikansi - Pituus
- 2 000 mm
- Mitat
- Leveys: 75 mm
Korkeus: 120 mm
Pituus: 2.000 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 18,265 kg
- Bruttopaino
- 18,74 kg
- Tullitariffinimike
- 76042100
- EAN
- 4028177683983
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kannatinprofiili avoin Syst.120 2000
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Further instructions