Kannatinprofiili CP 120 kiinni

Til.nro: CP 6212025

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 porakärkiruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.

Til.nro:
CP 6212025
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiili
Pituus
250 mm
Mitat
Leveys: 75 mm
Korkeus: 120 mm
Pituus: 250 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,993 kg
Bruttopaino
2,2 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177683921
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili, umpinainen, pituus 250 mm, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja