Kannatinprofiili CP 120 kiinni

Til.nro: CP 6212050

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 porakärkiruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.

Til.nro:
CP 6212050
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiili
Pituus
500 mm
Mitat
Leveys: 75 mm
Korkeus: 120 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,875 kg
Bruttopaino
4,18 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177683938
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili, umpinainen, pituus 500 mm, CP120
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja