Kannatinprofiili CP 180 avoin

Til.nro: CP 6218150

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).

Til.nro:
CP 6218150
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. X-muotoinen profiili parantaa kuormitettavuutta, suuret kaapelikanavat. Ylempään kanavaan mahtuvat suuretkin pistokeliittimet (esim. DVI tai VGA).
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Peitelevy: Muovi
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024
Toimitus
Kannatinprofiili
Klipsikansi
Pituus
500 mm
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,471 kg
Bruttopaino
5,759 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177683839
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili,avoin, pituus 500 mm, CP180
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja