Kannatinprofiili CP 180 kiinni

Til.nro: CP 6218050

Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 porakärkiruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan, kierteitä ei tarvitse tehdä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.

Til.nro:
CP 6218050
Tuotekuvaus
Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan, kierteitä ei tarvitse tehdä. Umpinainen kaapelikanava, suuri halkaisija.
Materiaali
Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Väri
Kannatinprofiili: RAL 7035
Toimitus
Kannatinprofiili
Pituus
500 mm
Mitat
Leveys: 90 mm
Korkeus: 160 mm
Pituus: 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,235 kg
Bruttopaino
5,51 kg
Tullitariffinimike
76042100
EAN
4028177683716
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kannatinprofiili, umpinainen, pituus 1000 mm, CP180
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja