kannatinjärjestelmäyhdistelmään CP 60 – CP 40
- Til.nro:
- CP 6206640
- Hyödyt
- Integroitu säätömahdollisuus
- Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelinohjausta
- Käyttöalueet
- Liitososa vaakasuorasta CP 60:stä pystysuoraan CP 40:een
- Pienten, litteiden ohjauskoteloiden asennukseen CP 40 -komponenteilla, kun suurilla ulokepituuksilla tarvitaan CP 60:n suurempaa kantavuutta tai käytössä tarvitaan väliniveltä.
- Materiaali
- Kulma-adapteri 90° Alumiinivalu
Peitelevy: Muovi - Väri
- Kulma-adapteri 90° RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. Dichtungen
Säätöruuvit
Poraruuvit ja kiinnitysruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten - Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,04 kg
- Bruttopaino
- 1,12 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Kulma-adapteri 90° CP 60 -> CP 40
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Info sheet