- Til.nro:
- CP 6206490
- Rakenne
- Liitäntä Rittalin kannatinjärjestelmiin
CP 40
CP 60
CP 120 adapterin kautta kannatinliitäntään Ø130 mm ▭ 120 x 65 mm
- Tuotekuvaus
- Litteiden ohjauskoteloiden liittämiseen takapuolelta. Kansi voidaan irrottaa kaapelien helppoa läpivientiä varten.
- Materiaali
- Alumiinivalu
- Väri
- Konsoli, kansi: RAL 7024
Kaapeliläpivientitiivisteet: RAL 7035
- Toimitus
- 2 nippusidettä
Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
- Rifid y/n
- Kyllä
- Ohje
- Käytön mukaan valitaan kiinnitys tai kytkin.
- Käyttöalueet
- Beckhoff-ohjauspaneelien asennukseen
- Sivuttaiset kaapeliläpivientiputket mahdollistavat kaapeliläpiviennin konsolin ulko- ja alapuolella oleviin laitteisiin
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,622 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
-
CP Connection console, for support arm connection 120x65 mm