Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän CP40 pystysuoraan osaan.
- Til.nro:
- CP 6501050
- Materiaali
- Sinkki
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7024
- Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 305°, voidaan lukita kiristysvivun avulla.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,18 kg
- Bruttopaino
- 1,32 kg
- Tullitariffinimike
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP koteloliitos, kääntyvä, liitäntä 90x71 mm, CP40
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet