Kulmakytkin 90° CP 40, teräs kotelolle jossa on aukotus 90 x 71 mm

Til.nro: CP 6501120

Kotelon kiinteään kiinnitykseen kannatinjärjestelmään CP40.

Til.nro:
CP 6501120
Materiaali
Alumiinivalu
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7024
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 305°, voidaan lukita kiristysvivun avulla.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,579 kg
Bruttopaino
1,584 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177436046
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP kulmakytkin 90°, CP40
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat