Kytkin CP 40, ruostumaton teräs

Til.nro: CP 6664000

Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän 40 pystysuoraan osaan.

Til.nro:
CP 6664000
Rakenne
Kytkin CP 40, ruostumaton teräs
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
Käännettävä/kallistettava
Kyllä
Rotation angle/swivel area
n. 350°, voidaan lukita pyälletyillä ruuveilla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,92 kg
Bruttopaino
1,202 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177122260
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP koteloliitos kääntyvä, CP40, RST (AISI304)
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat