Kannatinjärjestelmän pysyvään kiinnittämiseen vaakasuoriin pintoihin, kiinnitys mahdollinen myös kattoon.
- Til.nro:
- CP 6663000
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,828 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177122208
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- Seinä/lattiakiinnike RST-teräs
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet