Kannatinjärjestelmän kääntyvään kiinnitykseen pysty- tai vaakasuoriin pintoihin.
- Til.nro:
- CP 6663500
- Rakenne
- Taakse, kierre M8
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- Käännettävä/kallistettava
- Kyllä
- Rotation angle/swivel area
- n. 350°, voidaan lukita pyälletyillä ruuveilla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 3,657 kg
- Bruttopaino
- 3,98 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP seinä/lattiakiinnike kääntyvä, CP40, RST (AISI304)
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet