- Til.nro:
- CP 6665500
- Rakenne
- Etupuolelta, reikä Ø 9 mm
- Käyttöalueet
- Poraus seuraavien elementtien asennukseen:
- Lattiakiinnike, kääntyvä, CP 40, ruostumaton teräs (6663.500) 4:llä ruuvilla
- Seinä-/lattiakiinnike, kiinteä, CP 40 (CP 6663.000), 4 ruuvia ja mutterit.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP66 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- IPX9 standardin DIN EN 60529, 2014-09 mukaan
- Rifid y/n
- Kyllä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,6 kg
- Bruttopaino
- 1,755 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177184725
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
-
CP seinäkonsoli laipallinen, CP40, RST (AISI304)