Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla. Kiinnityselementti parantaa kuormitettavuutta,
- Til.nro:
- CP 6206110
- Tuotekuvaus
- Liitoselementtien kiinnitys kannatinprofiiliosiin 4 poraruuvilla ruuvikanavasta. Lyhennettävissä tarpeen mukaan uusia kierteitä tekemättä. Avoin kaapelikanava helpottaa huoltotyötä ja sopii hyvin pistokkeellisille kaapeleille, suljettavissa peiteprofiililla.
- Materiaali
- Kannatinprofiili: painevalettu alumiiniprofiili
Jännityselementti: Teräs
Peiteprofiili: Muovi - Väri
- Kannatinprofiili: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Kannatinprofiili
Jännityselementti vakautukseen
Klipsikansi - Pituus
- 1 000 mm
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,5 kg
- Bruttopaino
- 5,62 kg
- Tullitariffinimike
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Tuotekuvaus
- CP kannatinprofiili, avoin, pituus 1000 mm, CP60
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet