Liitos CP 180 kotelolle jossa on aukotus Ø 130 mm

Til.nro: CP 6218300

Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän CP 180 pystysuoraan osaan.

Til.nro:
CP 6218300
Tuotekuvaus
Kotelon kääntyvään kiinnitykseen kannatinjärjestelmän CP 180 pystysuoraan osaan.
Materiaali
Painevalettu sinkki
Kotelokiinnitys: Alumiinivalu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Nastat kääntökulman rajoittamiseen
Poraruuvit kannatinprofiilin kiinnitystä varten
Sis. Dichtungen
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,2 kg
Bruttopaino
4,3 kg
Tullitariffinimike
79070000
EAN
4028177707115
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Tuotekuvaus
CP koteloliitos, kääntyvä, Ø130 mm liitännälle, CP180
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat