Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja...
Asennetaan IW-työtasoon, valmisteltu kiinnikkeelle Ø 130 mm tai pinnoille tai kiinnikkeille/kytkimille, joissa liitäntä 120 x 65 mm. Sopii 20 kg asti kaapeille, joissa on kannatinliitäntä. Kaapelikanava suojattua...