Kotelokiinnikkeellä voidann asentaa paneelikotelo työtasoon tai muuhun riittävän suureen pintaan. Kiinnike kiinnittyy tason alapuolelle ja on kallistettava.
- Til.nro:
- IW 6902640
- Tuotekuvaus
- Asennettavaksi IW-työtasoon tai riittävän suurten pintojen alle. Sopii koteloihin, joissa on asennusaukotus CP-L 120 x 65 mm. Asennusaukotus pistokeläpiviennille tiivistä kaapelien sisäänvientiä varten.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7024
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Kotelokiinnike voidaan asentaa sekä Optipanel-kotelon kannatinvarsiliitäntään että jokaisen kotelon ala- ja takapuolelle.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,654 kg
- Bruttopaino
- 1,854 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557