Kotelokiinnike, kallistettava, kotelon päälle

Til.nro: IW 6902670

Asennettavaksi IW-työtasoihin tai muille pinnoille.

Til.nro:
IW 6902670
Tuotekuvaus
Kaapelikanava suojattua kaapelien läpivientiä varten.
Käyttöalueet
Asennuskohteet: IW-työtaso, valmisteltu, pinnat, kotelokiinnike/kotelon liitososa CP-L kulmikas 120 x 65 mm, kiinnike / kotelon liitososa CP 40 (käytettävissä myös kallistusadapterina +100°/–60° CP 40:lle)
Sopii kaapeille 20 kg asti, joissa on aukotus: CP 40, CP-L kulmikas 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA Standard 75
Materiaali
teräslevy
Suojapalje: Muovi
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7024
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Tilt angle note
+100°/-60°, säädettävissä lukitusvivun avulla 7,2°:n välein ja rajoitettavissa mukana seuraavan pysäytinruuvin avulla lämpötiloihin +100°/-15°.
Tilt angle pitch pattern
7,2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,72 kg
Bruttopaino
0,928 kg
Tullitariffinimike
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
Tietolehdet
Technical Data sheet