Litteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100. Liitäntä Rittal-kannatinvarsijärjestelmiin CP 40 ja CP 60 sekä CP 120:een adapterilla kannatinvarsiliitäntään Ø 130 mm, neliskulmainen 120 x 65 mm.
- Til.nro:
- CP 6206480
- Rakenne
- Liitäntä Rittalin kannatinjärjestelmiin
- Tuotekuvaus
- Litteiden ohjauskoteloiden, tavallisten TFT:iden ja teollisuus-PC:iden liittämiseen takapuolelta liitännällä VESA 75/100.
- Hyödyt
- Nopea ja helppo asennus yhden henkilön voimin lukkoporausten ansiosta
- Enemmän tilaa asennukselle ja huollolle
- Kaapelinohjaus mahdollista konsolin ala- tai ulkokautta
- Irrotettava peitelevy helpottaa kaapelinohjausta ja pääsyä liitäntöihin
- Integroidut kaapelien vedonpoistomahdollisuudet
- Kansi ja katoamattomat ruuvit
- Materiaali
- Painevalettu sinkki
- Väri
- Liitäntäkonsoli: RAL 7035
Peitelevy: RAL 7024 - Toimitus
- Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
Nippusiteet kaapelien vedonpoistoon - Rifid y/n
- Kyllä
- Ohje
- Käytön mukaan valitaan kiinnitys, kytkin, kallistusadapteri tai adapteri.
- Kuormitettavuus
- 800 N
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,775 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177693920
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- CP liitäntäkonsoli, VESA 75/100 kiinnityksellä
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet