Vaahtosammuttimen kotelo HD

Til.nro: HD 4000075

Tärkeät varolaitteet ovat nopeasti käytettävissä ja hygieenisesti suojattuja – vaahtosammuttimen kotelon voi asentaa suoraan tuotantoympäristöön.

Til.nro:
HD 4000075
Tuotekuvaus
Katon kallistus eteenpäin 30°
Hyödyt
Palosammuttimien hygieeninen ja suihkuvedeltä suojattu säilytys
Yksinkertaiset ja tehokkaat puhdistusmahdollisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia
Vaahtoosammuttimen saa T-kahvasta irrotettua helposti yhdellä kädellä
Nopea varaston tarkistus integroidun laiteoven läpi
Materiaali
Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Kahva ja lukko Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 μm
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus
Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovessa laiteikkuna ja upotettu tiiviste
Oven kätisyys vaihdettavissa
T-kahva kolmipistelukitusjärjestelmällä
Mitat
Leveys: 390 mm
Korkeus edessä: 840 mm
Korkeus takana: 1.010 mm
Syvyys: 300 mm
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 170 mm
Laiteikkunan korkeus: 670 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20 kg
Bruttopaino
22 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
70,94
Tullitariffinimike
94032080
EAN
4028177918948
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
HD kotelo, vaahtosammuttimelle 390x840x300 mm LxKxS, RST (AISI304)
Selitykset
PCF-declaration
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja