Hygienic Design -rakenne helppoa ja luotettavaa puhdistettavuutta varten.
- Til.nro:
- HD 2304010
- Tuotekuvaus
- Hygienic Design -rakenne helppoa ja luotettavaa puhdistettavuutta varten.
- Käyttöalueet
- Integrointi asiakaskohtaisiin sovelluksiin.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Lukitusnokka, vastamutteri: Teräs, sinkitty - Ohje
- Katso lukon varaosat kompakteihin Hygienic Design -kytkentäkaappeihin vastaavilta tuotesivuilta.
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE ruostumatonta terästä
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,097 kg
- Bruttopaino
- 0,099 kg
- Tullitariffinimike
- 83016000
- EAN
- 4028177597815
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- HD salpalukko AE:lle HST (AISI316L)
- Dokumentaatiot
- Info sheet