HD-säätöjalat

Til.nro: HD 4000250

Säätöjalkojen HD puhdistusajat minimoitu peitetyillä ja kestotiivistetyillä kierteillä, joustava lattialevy tasaa lattian epätasaisuudet 10°:een kulmaan asti.

Til.nro:
HD 4000250
Rakenne
pohjakiinnitys
Hyödyt
Kierre on peitetty holkilla, joten puhtaanapito on helppoa
Lattian epätasaisuuksien tasaus 10° kulmaan asti joustavien jalkalaattojen ansiosta
Rivittäminen on mahdollista myös kaltevilla alustoilla suuren säätöalueen ansiosta
3-A Sanitary Standards -sertifiointi
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
Kuormitettavuus
Maks. 7000 N staattinen kuorma / säätöjalka
Mitat
Kierre: M12
Sopii:
Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
VX
VX SE
TS
Säätöalue
122 ‐ 175 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
2,4 kg
Bruttopaino
2,5 kg
Tullitariffinimike
73181900
EAN
4028177707658
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
HD säätöjalat, säätöalue 122-175 mm, lattiakiinnityksellä, M12, RST (AISI304), 4 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja