HD-rivityskehys HD-järjestelmäkaappien aukottomaan rivitykseen.
- Til.nro:
- HD 4000785
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. tiivisteen HD-kattoa varten
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Kukin asennettu rivityskehys lisää kokonaisleveyttä 44 mm
- Sopii:
- Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9,5 kg
- Bruttopaino
- 12,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177693647
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Dokumentaatiot
- Ohjeet