Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteen vedettyyn asentoon.
- Til.nro:
- HD 4000508
- Tuotekuvaus
- Yhtenäisen asennuspinnan saamiseksi rivitettyihin kokonaisuuksiin, kun asennuslevy asennetaan eteen vedettyyn asentoon.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Korkeus: = 1.800 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,5 kg
- Bruttopaino
- 6 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177693722
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Dokumentaatiot
- Ohjeet