30° viisto katto estää nesteiden tai esineiden kerääntymisen. Välyksetön asennus HD-järjestelmäkaappiin.
- Til.nro:
- HD 4000565
- Rakenne
- Katon kallistus 30° eteen
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus edessä: 40 mm
Korkeus takana: 333 mm
Syvyys: 500 mm - Sopii:
- Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 500 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9 kg
- Bruttopaino
- 10 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177693746
- ETIM 9
- EC002530
- ETIM 8
- EC002530
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Dokumentaatiot
- Ohjeet