HD-kiinnike HD-lattiakaappia varten

Til.nro: HD 4000585

30° viisto katto estää nesteiden tai esineiden kerääntymisen. Välyksetön asennus HD-järjestelmäkaappiin.

Til.nro:
HD 4000585
Rakenne
Katon kallistus 30° eteen
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus edessä: 40 mm
Korkeus takana: 333 mm
Syvyys: 500 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 500 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12 kg
Bruttopaino
12,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177693753
ETIM 9
EC002530
ETIM 8
EC002530
ECLASS 8.0
27182405
Tuotekuvaus
HD katto 30°, RST (AISI304), leveydelle 1200 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja