Painikkeiden ja näyttöjen suojaksi.
- Til.nro:
- HD 4000082
- Tuotekuvaus
- Painikkeiden ja näyttöjen suojaksi.
- Hyödyt
- Suuri katseluala
- Saumaton laiteikkunan ja rungon rajapinta
- Ulkopuoliset saranat
- Helppo avaus ilman avainta T-kahvan avulla
- Materiaali
- Kehys: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Laiteikkuna: Polykarbonaatti - Toimitus
- Sis. 2 saranaa
Sis. T-kahvan
Sis. kiinnitystarvikkeet - Näkyvä pinta
- Laiteikkunan leveys: 352 mm
Laiteikkunan korkeus: 185 mm - Mitat
- Leveys: 470 mm
Korkeus: 290 mm
Syvyys: 65 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- IK-koodi
- IK08
- Asennusmahdollisuudet
- Kiinnitetään pintoihin
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Type 13
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,84 kg
- Bruttopaino
- 2,896 kg
- Tullitariffinimike
- 39252000
- EAN
- 4028177985162
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
- HD laiteikkuna T-kahvalla, 470x290x65 mm LxKxS, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Further instructions
- Ohjeet