Laiteikkuna HD

Til.nro: HD 4000083

Painikkeiden ja näyttöjen suojaksi.

Til.nro:
HD 4000083
Tuotekuvaus
Painikkeiden ja näyttöjen suojaksi.
Hyödyt
Suuri katseluala
Saumaton laiteikkunan ja rungon rajapinta
Ulkopuoliset saranat
Helppo avaus ilman avainta T-kahvan avulla
Materiaali
Kehys: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Toimitus
Sis. 2 saranaa
Sis. T-kahvan
Sis. kiinnitystarvikkeet
Näkyvä pinta
Laiteikkunan leveys: 400 mm
Laiteikkunan korkeus: 330 mm
Mitat
Leveys: 518 mm
Korkeus: 436 mm
Syvyys: 65 mm
Sopii:
Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
IK-koodi
IK08
Asennusmahdollisuudet
Kiinnitetään pintoihin
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Type 13
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,15 kg
Bruttopaino
4,206 kg
Tullitariffinimike
39252000
EAN
4028177985155
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
HD laiteikkuna T-kahvalla, 518x436x65 mm LxKxS, RST (AISI304)
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja