Kattolevy VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051049

Til.nro:
VX 5051049
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 1.200 mm
Syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,4 kg
Bruttopaino
7,4 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177928114
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405