Ovi oikealla kaksioviseen VX-kaappiin

Til.nro: VX 5051105

Til.nro:
VX 5051105
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
14,2 kg
Bruttopaino
21,28 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927551
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204