Takaseinä VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051075

Til.nro:
VX 5051075
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,2 kg
Bruttopaino
29,18 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927858
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101