Takaseinä VX-kaappeihin

Tuotenumero: VX 5051077

Tuotenumero:
VX 5051077
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,6 kg
Bruttopaino
21,04 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927834
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
Rear panel for VX, W x H 600 x 1600 mm.