Takaseinä VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051084

Til.nro:
VX 5051084
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 800 mm
Korkeus: 1.800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
18 kg
Bruttopaino
32,16 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927766
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101