- Til.nro:
- VX 5051092
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm - Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
- Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 21 kg
- Bruttopaino
- 23,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177927681
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204