Yksittäisovi VX-kaappeihin

Til.nro: VX 5051095

Til.nro:
VX 5051095
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.800 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
21,74 kg
Bruttopaino
22,4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177927650
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204